13 m³ (17 yd³) - 637-3218

13 m³ (17 yd³) - 637-3218 Для сверхтвердого гранита

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
5,160 мм
203 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 13 m³ (17 yd³) - 637-3218

Ширина ковша 5,160 мм 203 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 16,514 кг 36,407 фунты
Вместимость 17 ярды³ 13 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3180 фунт/ярд³ 1887 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3510 фунт/ярд³ 2082 кг/м³
Область применения Для сверхтвердого гранита Для сверхтвердого гранита
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 13 m³ (17 yd³) - 637-3218 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL