Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
130 дюймы
3294 мм
Масса
6587 фунты
2988 кг
Вместимость
5.5 ярды³
4.2 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 130 дюймы 3294 мм
Масса 6587 фунты 2988 кг
Вместимость 5.5 ярды³ 4.2 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем