Обзор
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Ключевые характеристики
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Отображение 1-6 из 4
| Ширина | 107.8 дюймы 2738 мм |
| Высота | 53.1 дюймы 1350 мм |
| Масса | 2579.4 фунты 1170 кг |
| Длина | 58.4 дюймы 1483 мм |
| Вместимость | 3.2 ярды³ 2.5 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1.3 дюймы 32 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения