| Тип крепления | Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion |
| Ширина | 134.4 дюймы 3413 мм |
| Масса | 5668 фунты 2571 кг |
| Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) | Нет Нет |
| Номинальная мощность | 7.2 ярды³ 5.5 м³ |
| Вместимость | 7.2 ярды³ 5.5 м³ |
Ковши общего назначения Ковш общего назначения 5,5 м³ (7,20 ярда³)
Найти дилераКлючевые характеристики
- Тип крепления
- Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
- Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
- Ширина
- 134.4 дюймы
- 3413 мм
- Масса
- 5668 фунты
- 2571 кг
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш общего назначения 5,5 м³ (7,20 ярда³)
Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 5,5 м³ (7,20 ярда³) с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш общего назначения 5,5 м³ (7,20 ярда³)
Выбрано
- Тип крепления
- Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
- Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
- Ширина
- 134.4 дюймы
- 3413 мм
- Масса
- 5668 фунты
- 2571 кг
Ковши для погрузчика
Ковш общего назначения 5,4 м³ (7,00 ярдов³) высокопроизводительной серии
- Тип крепления
- Крепление на пальцах
- Крепление на пальцах
- Ширина
- 134 дюймы
- 3405 мм
- Масса
- 5860 фунты
- 2658 кг
Ковши для погрузчика
Ковш общего назначения 5,2 м³ (6,75 ярда³) высокопроизводительной серии
- Тип крепления
- VCE
- VCE
- Ширина
- 134 дюймы
- 3413 мм
- Масса
- 5498 фунты
- 2494 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш общего назначения 5,5 м³ (7,20 ярда³)
Просмотреть дополнительные предложения