Ковш общего назначения 4,4 м³ (5,75 ярда³)

Ковш общего назначения 4,4 м³ (5,75 ярда³) Ковши общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Ширина
120 дюймы
3040 мм
Масса
4136 фунты
1876 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 4,4 м³ (5,75 ярда³)

Тип крепления Вертикальный блокирующий палец-фиксатор Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Ширина 120 дюймы 3040 мм
Масса 4136 фунты 1876 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет
Номинальная мощность 5.75 ярды³ 4.4 м³
Вместимость 5.75 ярды³ 4.4 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 4,4 м³ (5,75 ярда³) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок