Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением Ковши для легких материалов

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.1 дюймы
2747 мм
Высота
57.9 дюймы
1471 мм
Масса
3062.2 фунты
1389 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Предназначены для перемещения легких сыпучих материалов.
Cat

Гибкость конструкции

С легкостью перевозит, загружает, копает и укладывает легкие материалы, такие как снег, сено или древесная щепа.
Cat

Повышенная вместимость

Вместимость увеличена на 60% по сравнению со стандартными ковшами.
Cat

Показатели плотности материала

Предназначены для материалов с плотностью до 1300 фунтов/ярд3 (770 кг/м3).
Cat

Приобретаемый дополнительно верхний зажим

Дополнительный полноразмерный верхний зажим надежно удерживает сыпучие материалы, такие как сено, с минимальным просыпанием, а также перемещает большие круглые тюки.

Характеристики продукции Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением

Ширина 108.1 дюймы 2747 мм
Высота 57.9 дюймы 1471 мм
Масса 3062.2 фунты 1389 кг
Длина 64.8 дюймы 1647 мм
Вместимость 5 ярды³ 3.8 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,8 м3 (5,0 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.