Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3803 фунты
1725 кг

Обзор

Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3803 фунты 1725 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет
Номинальная мощность 4.75 ярды³ 3.6 м³
Вместимость 4.75 ярды³ 3.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 3,6 м³ (4,75 ярда³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения