Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO Планировочные ковши

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
102.4 дюймы
2600 мм
Длина
64.6 дюймы
1640 мм
Высота
38.3 дюймы
972 мм

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 6

Cat

Область применения

Эти универсальные ковши подходят для различных областей применения, например в сельском хозяйстве, при профилировании и расчистке снега, а также для работ, в которых оператору требуется хорошая обзорность кромки ковша при разгрузке или засыпке траншей.
Cat

Острые боковые пластины с низкими углами

Острые боковые пластины с низкими углами (боковые режущие кромки) обеспечивают высокое усилие заглубления при погрузке, при этом сохраняя оператору полный обзор режущей кромки.
Cat

Усиленные прямые поверхности ковша

Высокое усилие заглубления; оптимально для прямого и обратного профилирования.
Cat

Широкое и плоское днище ковша

Износостойкая нижняя пластина 15мм (0,6дюйма) оптимальна для профилирования и использования в тяжелых условиях эксплуатации.
Cat

Труба с высоким сопротивлением скручиванию для тяжелых условий эксплуатации

Труба с высоким сопротивлением скручиванию для тяжелых условий эксплуатации обеспечивает оптимальную устойчивость ковша и продлевает его срок службы.
Cat

Дополнительная отсоединяемая защита от просыпания

Удобное увеличение вместимости ковша для работы с легкими материалами (снег, мульча и др.) с помощью быстрого монтажа защиты от просыпания. Отверстия в защите от просыпания сохраняют оператору обзор режущей кромки. Универсальная защита от просыпания подходит для планировочных ковшей всех 3 размеров.

Характеристики продукции Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Ширина 102.4 дюймы 2600 мм
Длина 64.6 дюймы 1640 мм
Высота 38.3 дюймы 972 мм
Масса 2131.9 фунты 967 кг
Вместимость 2.4 ярды³ 1.8 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO с популярной продукцией.
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
Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 1,8 м3 (2,4 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO

Просмотреть дополнительные предложения