Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
126 дюймы
3201 мм
Масса
5293 фунты
2401 кг
Вместимость
6 ярды³
4.6 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Ширина 126 дюймы 3201 мм
Масса 5293 фунты 2401 кг
Вместимость 6 ярды³ 4.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения