| Ширина | 108 дюймы 2743 мм |
| Высота | 56.7 дюймы 1487 мм |
| Масса | 2758 фунты 1345 кг |
| Длина | 56.2 дюймы 1475 мм |
| Вместимость | 3.8 ярды³ 3.2 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Толщина режущей кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Ковши для песка и гравия Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 108 дюймы
- 2743 мм
- Высота
- 56.7 дюймы
- 1487 мм
- Масса
- 2758 фунты
- 1345 кг
Обзор
Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
Узнайте результаты сравнения Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
Выбрано
- Ширина
- 108 дюймы
- 2743 мм
- Высота
- 56.7 дюймы
- 1487 мм
- Масса
- 2758 фунты
- 1345 кг
Ковши для погрузчика
Ковш 3,2 куб. м (4,2 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением, шины 23.5R25
- Ширина
- 108 дюймы
- 2750 мм
- Высота
- 58.5 дюймы
- 1487 мм
- Масса
- 2949.8 фунты
- 1338 кг
Ковши для погрузчика
3,2 куб. м (4,2 куб. ярда), крепление на пальцах, базовая кромка, шины 23.5R25
- Ширина
- 108 дюймы
- 2750 мм
- Высота
- 57.6 дюймы
- 1462 мм
- Масса
- 2663.2 фунты
- 1208 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 3,2 м3 (4,2 ярда3), крепление на пальцах, режущая кромка с болтовым креплением
Просмотреть дополнительные предложения