Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением

Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением Ковши для песка и гравия

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108 дюймы
2743 мм
Высота
56.7 дюймы
1439 мм
Масса
2758 фунты
1308 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 9

Область применения

Область применения

Отлично подходят для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Прочная конструкция

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на днище и боковых стенках увеличивают срок службы ковша при работе с крупными сыпучими материалами.
Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности— это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Максимальное использование возможностей машины

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.
Защита от просыпания

Защита от просыпания

Защита от высыпания защищает поверхность соединительной муфты и гидравлические компоненты от просыпания материалов.
Сменные задние угловые пластины

Сменные задние угловые пластины

Обеспечивает наличие дополнительного материала под нижними углами ковша для предотвращения его износа, особенно на объектах, где оказывается высокое абразивное воздействие. Легко заменяются на месте при необходимости ― сварка не требуется.

Характеристики продукции Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением

Ширина 108 дюймы 2743 мм
Высота 56.7 дюймы 1439 мм
Масса 2758 фунты 1308 кг
Длина 56.2 дюймы 1478 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,9м3 (3,8ярда3) с устройством смены навесного оборудования Fusion™ и режущей кромкой с болтовым креплением с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа