13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Твердая порода 13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
200 дюймы
5,080 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Обзор

Ковш LWL

13,8 м³ (18 ярдов³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 993. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, общего назначения, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, усиленные с защитным покрытием ARM, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Характеристики продукции 13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Ширина ковша 200 дюймы 5,080 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 28,504 фунты 12,929 кг
Вместимость 13.8 м³ 18 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3055 фунт/ярд³ 1812 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3333 фунт/ярд³ 1977 кг/м³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 13.8 m³ (18 yd³) - 630-2420 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL