| Ширина | 100 дюймы 2539 мм |
| Высота | 53.1 дюймы 1350 мм |
| Масса | 2343.5 фунты 1063 кг |
| Длина | 58.4 дюймы 1483 мм |
| Вместимость | 3 ярды³ 2.3 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™ |
Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 100 дюймы
- 2539 мм
- Высота
- 53.1 дюймы
- 1350 мм
- Масса
- 2343.5 фунты
- 1063 кг
Обзор
Эти ковши общего назначения высокопроизводительной серии оснащены длинным плоским днищем. Такая конструкция улучшает результаты прямого и обратного профилирования.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья
Узнайте результаты сравнения Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья
Выбрано
- Ширина
- 100 дюймы
- 2539 мм
- Высота
- 53.1 дюймы
- 1350 мм
- Масса
- 2343.5 фунты
- 1063 кг
Ковши для погрузчика
Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением
- Ширина
- 99.7 дюймы
- 2532 мм
- Высота
- 53.5 дюймы
- 1358 мм
- Масса
- 2403 фунты
- 1090 кг
Ковши для погрузчика
Ковш 2,3 куб. м (3,0 куб. ярда), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, режущая кромка с болтовым креплением
- Ширина
- 99.7 дюймы
- 2532 мм
- Высота
- 53.5 дюймы
- 1358 мм
- Масса
- 2319.3 фунты
- 1052 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, приварные зубья
Просмотреть дополнительные предложения