Ковш общего назначения 6,1 м³ (8,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Ковш общего назначения 6,1 м³ (8,00 ярдов³) высокопроизводительной серии Ковши общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Ширина
142 дюймы
3608 мм
Масса
8920 фунты
4046 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 6,1 м³ (8,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Ширина 142 дюймы 3608 мм
Масса 8920 фунты 4046 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) ДА ДА
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Да Да

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 6,1 м³ (8,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 6,1 м³ (8,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения