Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования, приварные зубья

Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования, приварные зубья Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
107.8 дюймы
2738 мм
Высота
53.1 дюймы
1350 мм
Масса
2467 фунты
1119 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования, приварные зубья

Ширина 107.8 дюймы 2738 мм
Высота 53.1 дюймы 1350 мм
Масса 2467 фунты 1119 кг
Длина 57.9 дюймы 1470 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1.3 дюймы 32 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования ISO Устройство смены навесного оборудования ISO

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования, приварные зубья с популярной продукцией.