Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
114 дюймы
2894 мм
Масса
3192 фунты
1448 кг
Вместимость
4.25 ярды³
3.3 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 114 дюймы 2894 мм
Масса 3192 фунты 1448 кг
Вместимость 4.25 ярды³ 3.3 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения