| Ширина | 134 дюймы 3405 мм |
| Масса | 5007 фунты 2271 кг |
| Вместимость | 8.25 ярды³ 6.3 м³ |
Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 6,3 м³ (8,25 ярда³)
Найти дилераКлючевые характеристики
- Ширина
- 134 дюймы
- 3405 мм
- Масса
- 5007 фунты
- 2271 кг
- Вместимость
- 8.25 ярды³
- 6.3 м³
Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 6,3 м³ (8,25 ярда³)
Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 6,3 м³ (8,25 ярда³) с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 6,3 м³ (8,25 ярда³)
Выбрано
- Ширина
- 134 дюймы
- 3405 мм
- Масса
- 5007 фунты
- 2271 кг
- Вместимость
- 8.25 ярды³
- 6.3 м³
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 5 м³ (6,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
- Ширина
- 130 дюймы
- 3294 мм
- Масса
- 6918 фунты
- 3138 кг
- Вместимость
- 6.5 ярды³
- 5 м³
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 5,7 м³ (7,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
- Ширина
- 134.4 дюймы
- 3413 мм
- Вместимость
- 7.5 ярды³
- 5.7 м³
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш с плоским днищем 6,3 м³ (8,25 ярда³)
Просмотреть дополнительные предложения