26 м³ (34 ярда³) — 596-5330

Твердая порода 26 м³ (34 ярда³) — 596-5330

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
6,240 мм
246 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Обзор

Ковш LWL

26 м³ (34 ярда³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 995. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, максимально износостойкие, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Характеристики продукции 26 м³ (34 ярда³) — 596-5330

Ширина ковша 6,240 мм 246 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 48,960 фунты 22,208 кг
Вместимость 26 м³ 34 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3285 фунт/ярд³ 1949 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3285 фунт/ярд³ 1949 кг/м³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 26 м³ (34 ярда³) — 596-5330 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  26 м³ (34 ярда³) — 596-5330

Просмотреть дополнительные предложения