Обзор
Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.
Ключевые характеристики
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 108.1 дюймы 2747 мм |
| Высота | 66.4 дюймы 1687 мм |
| Масса | 3298.1 фунты 1496 кг |
| Длина | 68.3 дюймы 1735 мм |
| Вместимость | 6.5 ярды³ 5 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Просмотреть дополнительные предложения