11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4951

11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4951 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
4,824 мм
190 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4951

Ширина ковша 4,824 мм 190 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 9,296 кг 20,494 фунты
Вместимость 15 ярды³ 11.5 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1946 кг/м³ 3280 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3795 фунт/ярд³ 2251 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 11,5 м³ (15 ярдов³) — 630-4951 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL