Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
126 дюймы
3201 мм
Масса
5174 фунты
2347 кг
Вместимость
5.5 ярды³
4.2 м³

Обзор

Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 126 дюймы 3201 мм
Масса 5174 фунты 2347 кг
Вместимость 5.5 ярды³ 4.2 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 4,2 м³ (5,5 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения