2,7 куб. м (3,5 куб. ярда), 2750 мм (108 дюймов), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, базовая кромка

2,7 куб. м (3,5 куб. ярда), 2750 мм (108 дюймов), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, базовая кромка Универсальные ковши повышенной производительности

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108 дюймы
2750 мм
Высота
54.4 дюймы
1381 мм
Масса
2118.6 фунты
961 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Область применения

Область применения

Универсальные ковши повышенной производительности обеспечивают стабильную производительность при устройстве отвалов, перегрузке, выемке и погрузке материалов. Как видно из названия, эти ковши подходят для эффективной выемки и засыпки материала. Они предназначены для стандартных вырывных усилий и условий износа. Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Встроенный щиток от просыпания материала

Встроенный щиток от просыпания материала

Щиток от просыпания материала защищает механизм навески и улучшает удержание материала.
Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели

Скругленные боковые панели направляют материал внутрь ковша и удерживают его там.
Профиль ковша повышенной производительности

Профиль ковша повышенной производительности

Профиль повышенной производительности для удобства погрузки и максимальной грузоподъемности.
Открытый зев

Открытый зев

За счет открытого зева повышается коэффициент заполнения, а насыпаемые кучи получаются более аккуратными.

Характеристики продукции 2,7 куб. м (3,5 куб. ярда), 2750 мм (108 дюймов), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, базовая кромка

Ширина 108 дюймы 2750 мм
Высота 54.4 дюймы 1381 мм
Масса 2118.6 фунты 961 кг
Длина 52 дюймы 1320 мм
Вместимость 3.5 ярды³ 2.7 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO Устройство смены навесного оборудования HPL-ISO

Узнайте результаты сравнения 2,7 куб. м (3,5 куб. ярда), 2750 мм (108 дюймов), устройство смены навесного оборудования HPL-ISO, базовая кромка с популярной продукцией.