Студийный снимок

Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии Ковши общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина
126 дюймы
3201 мм
Масса
4852 фунты
2201 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина 126 дюймы 3201 мм
Масса 4852 фунты 2201 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет
Номинальная мощность 6.5 ярды³ 5 м³
Вместимость 6.5 ярды³ 5 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 5,0 м³ (6,50 ярда³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения