Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах

Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах Ковши для песка и гравия

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.3 дюймы
2750 мм
Высота
55.9 дюймы
1419 мм
Масса
2453.7 фунты
1113 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 5

Cat

Область применения

Отлично подходят для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на днище и боковых стенках увеличивают срок службы ковша при работе с крупными сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии повышенной производительности— это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.
Cat

Защита от просыпания

Защита от высыпания защищает поверхность соединительной муфты и гидравлические компоненты от просыпания материалов.

Характеристики продукции Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 108.3 дюймы 2750 мм
Высота 55.9 дюймы 1419 мм
Масса 2453.7 фунты 1113 кг
Длина 55.7 дюймы 1414 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.