Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
99.7 дюймы
2532 мм
Высота
45.7 дюймы
1160 мм
Масса
1993 фунты
904 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT

Ширина 99.7 дюймы 2532 мм
Высота 45.7 дюймы 1160 мм
Масса 1993 фунты 904 кг
Длина 44.8 дюймы 1137 мм
Вместимость 3 ярды³ 2.3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования IT Устройство смены навесного оборудования IT

Узнайте результаты сравнения 2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования IT с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа