Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³)

Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
117.9 дюймы
2994 мм
Масса
3560 фунты
1615 кг
Вместимость
4.25 ярды³
3.3 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³)

Ширина 117.9 дюймы 2994 мм
Масса 3560 фунты 1615 кг
Вместимость 4.25 ярды³ 3.3 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³)

Просмотреть дополнительные предложения