Ковш с плоским днищем 5,2 м³ (6,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 5,2 м³ (6,75 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
126 дюймы
3201 мм
Масса
5584 фунты
2533 кг
Вместимость
6.75 ярды³
5.2 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 5,2 м³ (6,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 126 дюймы 3201 мм
Масса 5584 фунты 2533 кг
Вместимость 6.75 ярды³ 5.2 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 5,2 м³ (6,75 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 5,2 м³ (6,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения