Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии Ковши общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Ширина
118 дюймы
2994 мм
Масса
4610 фунты
2091 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Вертикальный блокирующий палец-фиксатор Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Ширина 118 дюймы 2994 мм
Масса 4610 фунты 2091 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Да Да

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок