Ковш с плоским днищем 4,8 м³ (6,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 4,8 м³ (6,25 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
126 дюймы
3193 мм
Масса
5829 фунты
2644 кг
Вместимость
6.25 ярды³
4.8 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 4,8 м³ (6,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 126 дюймы 3193 мм
Масса 5829 фунты 2644 кг
Вместимость 6.25 ярды³ 4.8 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 4,8 м³ (6,25 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 4,8 м³ (6,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения