Ковш с плоским днищем 9,9 м³ (13 ярдов³)

Ковш с плоским днищем 9,9 м³ (13 ярдов³) Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
131 дюймы
3330 мм
Масса
5436.6 фунты
2466 кг
Вместимость
13 ярды³
9.9 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 9,9 м³ (13 ярдов³)

Ширина 131 дюймы 3330 мм
Масса 5436.6 фунты 2466 кг
Вместимость 13 ярды³ 9.9 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 9,9 м³ (13 ярдов³) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 9,9 м³ (13 ярдов³)

Просмотреть дополнительные предложения