27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Скальный для тяжелых условий эксплуатации 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
249 дюймы
6,320 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Обзор

Ковш LWL

27,5 м³ (36 ярдов³) Скальный ковш для тяжелых условий эксплуатации для колесных погрузчиков 995. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, максимально износостойкие, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Характеристики продукции 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Ширина ковша 249 дюймы 6,320 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 56,978 фунты 25,845 кг
Вместимость 36 ярды³ 27.5 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 3010 фунт/ярд³ 1786 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 3010 фунт/ярд³ 1786 кг/м³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Скальный для тяжелых условий эксплуатации Скальный для тяжелых условий эксплуатации

Узнайте результаты сравнения 27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  27.5 m³ (36 yd³) - 596-5320

Просмотреть дополнительные предложения