Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья

Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
107.4 дюймы
2727 мм
Высота
56.7 дюймы
1439 мм
Масса
2903.5 фунты
1317 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья

Ширина 107.4 дюймы 2727 мм
Высота 56.7 дюймы 1439 мм
Масса 2903.5 фунты 1317 кг
Длина 58.5 дюймы 1486 мм
Вместимость 3.8 ярды³ 2.9 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Толщина режущей кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,9 м3 (3,8 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья с популярной продукцией.