Студийный снимок

Универсальные ковши повышенной производительности Ковш 2,1 м3 (2,7 ярда3), крепление на пальцах

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
96.9 дюймы
2462 мм
Высота
49.1 дюймы
1248 мм
Масса
1640.2 фунты
744 кг

Обзор

Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.

Характеристики продукции Ковш 2,1 м3 (2,7 ярда3), крепление на пальцах

Ширина 96.9 дюймы 2462 мм
Высота 49.1 дюймы 1248 мм
Масса 1640.2 фунты 744 кг
Длина 47.4 дюймы 1204 мм
Вместимость 2.7 ярды³ 2.1 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,1 м3 (2,7 ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 2,1 м3 (2,7 ярда3), крепление на пальцах

Просмотреть дополнительные предложения