Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Ширина
141 дюймы
3588 мм
Масса
8981.6 фунты
4074 кг

Обзор

Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Ширина 141 дюймы 3588 мм
Масса 8981.6 фунты 4074 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Да Да

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 7,0 м³ (9,25 ярда³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения