Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина
87 дюймы
3201 мм
Масса
4310 фунты
1955 кг

Обзор

Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Характеристики продукции Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion Устройство для быстрой смены навесного оборудования Fusion
Ширина 87 дюймы 3201 мм
Масса 4310 фунты 1955 кг
Вместимость 1.66 ярды³ 1.27 м³
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 3,8 м³ (5,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения