Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
118 дюймы
2994 мм
Масса
4542 фунты
2060 кг
Вместимость
4.25 ярды³
3.3 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 118 дюймы 2994 мм
Масса 4542 фунты 2060 кг
Вместимость 4.25 ярды³ 3.3 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,3 м³ (4,25 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем