Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии Ковши с плоским днищем производительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
118 дюймы
2994 мм
Масса
4786 фунты
2171 кг
Вместимость
4.75 ярды³
3.6 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Ширина 118 дюймы 2994 мм
Масса 4786 фунты 2171 кг
Вместимость 4.75 ярды³ 3.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 3,6 м³ (4,75 ярда³) из высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения