Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья

Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья Ковши с плоским днищем производительной серии

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
107.8 дюймы
2738 мм
Высота
53.1 дюймы
1350 мм
Масса
2636.7 фунты
1196 кг

Краткий обзор особенностей

Отображение 1-6 из 4

Cat

Область применения

Идеально подходит для прямого и обратного профилирования. Коэффициент заполнения для ковшей высокопроизводительной серии может составлять 115% сверх указанной емкости.
Cat

Прочная конструкция

Дополнительные изнашиваемые пластины на нижней поверхности увеличивают срок службы ковша при работе с сыпучими материалами.
Cat

Технологии повышенной производительности

Технологии высокопроизводительной серии — это инновационные элементы конструкции ковша, увеличивающие грузоподъемность, производительность и топливную эффективность.
Cat

Максимальное использование возможностей машины

Вместимость ковша и его погрузочные характеристики соответствуют возможностям машины для обеспечения максимальной эффективности работы и производительности.

Характеристики продукции Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья

Ширина 107.8 дюймы 2738 мм
Высота 53.1 дюймы 1350 мм
Масса 2636.7 фунты 1196 кг
Длина 59.6 дюймы 1515 мм
Вместимость 3.3 ярды³ 2.5 м³
Толщина базовой кромки 1.3 дюймы 32 мм
Тип сопряжения Крепление на пальцах Крепление на пальцах

Узнайте результаты сравнения Ковш 2,5 м3 (3,3 ярда3), крепление на пальцах, приварные зубья с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа