| Ширина | 99.5 дюймы 2528 мм |
| Высота | 52.7 дюймы 1338 мм |
| Масса | 1966.5 фунты 892 кг |
| Длина | 51.3 дюймы 1303 мм |
| Вместимость | 3 ярды³ 2.3 м³ |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Универсальные ковши повышенной производительности 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах
Купить сейчасКлючевые характеристики
- Ширина
- 99.5 дюймы
- 2528 мм
- Высота
- 52.7 дюймы
- 1338 мм
- Масса
- 1966.5 фунты
- 892 кг
Обзор
Универсальные ковши повышенной производительности с увеличенным коэффициентом заполнения лучше удерживают материал во время погрузки/разгрузки и транспортировки, а также при профилировании, выравнивании и уплотнении в разных сферах применения и с разными материалами.
Краткий обзор особенностей
Характеристики продукции 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах
Узнайте результаты сравнения 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах
Выбрано
- Ширина
- 99.5 дюймы
- 2528 мм
- Высота
- 52.7 дюймы
- 1338 мм
- Масса
- 1966.5 фунты
- 892 кг
Ковши для погрузчика
2,3 м3 (3,0 ярда3), устройство смены навесного оборудования ISO
- Ширина
- 99.7 дюймы
- 2532 мм
- Высота
- 52.7 дюймы
- 1338 мм
- Масса
- 1832 фунты
- 831 кг
Ковши для погрузчика
2,5 м3 (3,3 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™
- Ширина
- 99.2 дюймы
- 2520 мм
- Высота
- 54.3 дюймы
- 1378 мм
- Масса
- 2120.8 фунты
- 962 кг
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Галерея изображений
Фотографии
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа
Ознакомьтесь с действующими предложениями по 2,3м3 (3,0ярда3), крепление на пальцах
Просмотреть дополнительные предложения