Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Ковши общего назначения Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Крепление на пальцах
Крепление на пальцах
Ширина
126 дюймы
3201 мм
Масса
4978 фунты
2258 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Крепление на пальцах Крепление на пальцах
Ширина 126 дюймы 3201 мм
Масса 4978 фунты 2258 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Студийный снимок

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения