Ковш с плоским днищем 9,6 м³ (12,5 ярда³)

Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 9,6 м³ (12,5 ярда³)

Найти дилера

Ключевые характеристики

Ширина
154.5 дюймы
3923 мм
Масса
5606 фунты
2543 кг
Вместимость
12.5 ярды³
9.6 м³

Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 9,6 м³ (12,5 ярда³)

Ширина 154.5 дюймы 3923 мм
Масса 5606 фунты 2543 кг
Вместимость 12.5 ярды³ 9.6 м³

Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 9,6 м³ (12,5 ярда³) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш с плоским днищем

Ковш с плоским днищем

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш с плоским днищем 9,6 м³ (12,5 ярда³)

Просмотреть дополнительные предложения