| Ширина | 127 дюймы 3230 мм |
| Масса | 6263 фунты 2841 кг |
| Вместимость | 6.5 ярды³ 5 м³ |
Ковши с плоским днищем производительной серии Ковш с плоским днищем 5 м³ (6,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
Найти дилераКлючевые характеристики
- Ширина
- 127 дюймы
- 3230 мм
- Масса
- 6263 фунты
- 2841 кг
- Вместимость
- 6.5 ярды³
- 5 м³
Характеристики продукции Ковш с плоским днищем 5 м³ (6,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
Узнайте результаты сравнения Ковш с плоским днищем 5 м³ (6,5 ярда³) из высокопроизводительной серии с популярной продукцией.
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 5 м³ (6,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
Выбрано
- Ширина
- 127 дюймы
- 3230 мм
- Масса
- 6263 фунты
- 2841 кг
- Вместимость
- 6.5 ярды³
- 5 м³
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 4,6 м³ (6 ярдов³) из высокопроизводительной серии
- Ширина
- 127 дюймы
- 3220 мм
- Масса
- 5584 фунты
- 2533 кг
- Вместимость
- 6 ярды³
- 4.6 м³
Ковши для погрузчика
Ковш с плоским днищем 5,2 м³ (6,75 ярда³) из высокопроизводительной серии
- Ширина
- 129 дюймы
- 3288 мм
- Масса
- 6713 фунты
- 3045 кг
- Вместимость
- 6.75 ярды³
- 5.2 м³
assignment Загрузить ресурсы
Для вашего растущего бизнеса доступны буклеты по продукции Caterpillar и другие информационные документы.
Ознакомьтесь с действующими предложениями по Ковш с плоским днищем 5 м³ (6,5 ярда³) из высокопроизводительной серии
Просмотреть дополнительные предложения