15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Твердая порода 15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
200 дюймы
5,080 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Обзор

Ковш LWL

15,3 м³ (20 ярдов³) Скальный ковш для колесных погрузчиков 993. Доступные зубья ковшей: для работы с углем, общего назначения, износостойкие, износостойкие с защитным покрытием ARM, усиленные, усиленные с защитным покрытием ARM, повышенной проникающей способности. Подробнее о других вариантах защиты от износа можно узнать у местного дилера.

Характеристики продукции 15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Ширина ковша 200 дюймы 5,080 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 13,564 кг 29,904 фунты
Вместимость 15.3 м³ 20 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1833 кг/м³ 3090 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 2008 кг/м³ 3385 фунт/ярд³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  15.3 m³ (20 yd³) - 631-5554

Просмотреть дополнительные предложения