Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ковши для легких материалов Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина
108.1 дюймы
2747 мм
Высота
53.9 дюймы
1369 мм
Масса
2689.6 фунты
1220 кг

Обзор

Применяются для погрузки легких сыпучих материалов.

Характеристики продукции Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Ширина 108.1 дюймы 2747 мм
Высота 53.9 дюймы 1369 мм
Масса 2689.6 фунты 1220 кг
Длина 55.3 дюймы 1404 мм
Вместимость 3.9 ярды³ 3 м³
Толщина базовой кромки 1 дюймы 25 мм
Тип сопряжения Устройство смены навесного оборудования Fusion™ Устройство смены навесного оборудования Fusion™

Узнайте результаты сравнения Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE) с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Студийный снимок

Вид спереди

Вид сверху

Вид слева

Вид сзади

Вид снизу

Вид справа

Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш 3,0 м3 (3,9 ярда3), устройство смены навесного оборудования Fusion™, режущая кромка с болтовым креплением (BOCE)

Просмотреть дополнительные предложения