Студийный снимок

Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии Ковши общего назначения

Найти дилера

Ключевые характеристики

Тип крепления
Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Ширина
126 дюймы
3201 мм
Масса
4665 фунты
2116 кг

Краткий обзор особенностей

Cat

Высокопроизводительная серия

Выполняйте больше работы, сжигая на 7% меньше топлива, увеличив удержание груза на 15% и сократив время на выемку/заполнение до 50%.
Cat

Мощность при копании

Более высокое вырывное усилие благодаря наклонному днищу
Cat

Высокая производительность

Лучший выбор для достижения высокой производительности при выполнении большинства земляных, погрузочных работ и работ по типовому строительству.

Характеристики продукции Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Тип крепления Вертикальный блокирующий палец-фиксатор Вертикальный блокирующий палец-фиксатор
Ширина 126 дюймы 3201 мм
Масса 4665 фунты 2116 кг
Можно ли установить защитные пластины боковой поверхности ковша? (Да/Нет) Нет Нет
Входит ли в комплект приварная режущая кромка или режущая кромка с болтовым креплением? (Да/Нет) Нет Нет

Узнайте результаты сравнения Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  Ковш общего назначения 4,6 м³ (6,00 ярдов³) высокопроизводительной серии

Просмотреть дополнительные предложения