13 м³ (17 ярдов³) — 630-4952

Твердая порода 13 м³ (17 ярдов³) — 630-4952

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
190 дюймы
4,824 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 13 м³ (17 ярдов³) — 630-4952

Ширина ковша 190 дюймы 4,824 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 21,720 фунты 9,852 кг
Вместимость 13 м³ 17 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 2647 фунт/ярд³ 1570 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1780 кг/м³ 3000 фунт/ярд³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 13 м³ (17 ярдов³) — 630-4952 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  13 м³ (17 ярдов³) — 630-4952

Просмотреть дополнительные предложения