13 м³ (17 ярдов³) - 630-4954

13 м³ (17 ярдов³) - 630-4954 Для сверхтвердого гранита

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
196 дюймы
4,980 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 13 м³ (17 ярдов³) - 630-4954

Ширина ковша 196 дюймы 4,980 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 14,786 кг 32,598 фунты
Вместимость 13 м³ 17 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 2647 фунт/ярд³ 1570 кг/м³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1780 кг/м³ 3000 фунт/ярд³
Область применения Для сверхтвердого гранита Для сверхтвердого гранита
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 13 м³ (17 ярдов³) - 630-4954 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  13 м³ (17 ярдов³) - 630-4954

Просмотреть дополнительные предложения