27,5 м³ (36 ярдов³) — 596-5340

Твердая порода 27,5 м³ (36 ярдов³) — 596-5340

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
246 дюймы
6,240 мм
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 27,5 м³ (36 ярдов³) — 596-5340

Ширина ковша 246 дюймы 6,240 мм
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 50,257 фунты 22,796 кг
Вместимость 27.5 м³ 36 ярды³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1820 кг/м³ 3067 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1820 кг/м³ 3067 фунт/ярд³
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление
Область применения Твердая порода Твердая порода

Узнайте результаты сравнения 27,5 м³ (36 ярдов³) — 596-5340 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  27,5 м³ (36 ярдов³) — 596-5340

Просмотреть дополнительные предложения