Обзор
Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Ключевые характеристики
Ковши для песка и гравия предназначены для погрузчиков, работающих с сыпучими материалами на пакетирующих заводах.
Отображение 1-6 из 5
| Ширина | 108.3 дюймы 2750 мм |
| Высота | 54.4 дюймы 1381 мм |
| Масса | 2370 фунты 1075 кг |
| Длина | 53.7 дюймы 1365 мм |
| Вместимость | 3.5 фут³ 2.7 л |
| Толщина базовой кромки | 1 дюймы 25 мм |
| Тип сопряжения | Крепление на пальцах Крепление на пальцах |
Студийный снимок
Вид спереди
Вид сверху
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Вид справа