13,8 м³ (18 ярдов³) — 631-8972

13,8 м³ (18 ярдов³) — 631-8972 Твердая порода

Купить сейчас

Ключевые характеристики

Ширина ковша
4,824 мм
190 дюймы
Тип режущей кромки
С лопатообразными кромками
С лопатообразными кромками
Комплектация GET
Advansys
Advansys

Характеристики продукции 13,8 м³ (18 ярдов³) — 631-8972

Ширина ковша 4,824 мм 190 дюймы
Тип режущей кромки С лопатообразными кромками С лопатообразными кромками
Комплектация GET Advansys Advansys
Масса ковша 10,126 кг 22,324 фунты
Вместимость 18 ярды³ 13.8 м³
Номинальная плотность (модификация с высоким подъемом) 1563 кг/м³ 2635 фунт/ярд³
Номинальная плотность (модификация со стандартным подъемом) 1815 кг/м³ 3060 фунт/ярд³
Область применения Твердая порода Твердая порода
Тип навесного оборудования Шарнирное крепление Шарнирное крепление

Узнайте результаты сравнения 13,8 м³ (18 ярдов³) — 631-8972 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Ковш LWL

Ковш LWL

Ознакомьтесь с действующими предложениями по  13,8 м³ (18 ярдов³) — 631-8972

Просмотреть дополнительные предложения